Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Armarios murales industriales de acero dulce

Armarios murales industriales de acero dulce

Los armarios de acero dulce de alta calidad de nVent HOFFMAN son ideales para una gran variedad de retos industriales

  • Estos armarios de cuerpo rígido proporcionan una facilidad de acceso superior sin sacrificar un sellado seguro
  • Fáciles de instalar y modificar estos armarios de acero dulce se han probado a lo largo del tiempo y cuentan con la clasificación NEMA necesaria para su aplicación
  • Amplia gama de características y accesorios, como la exclusiva manecilla PowerGlide de de nVent HOFFMAN con cierre de 3 puntos
  • Disponibles con modificaciones rápidas en 28 colores personalizados con taladros y mecanizados sencillos

VER ACCESORIOS

Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Estado del ciclo de vida
  • Aplicaciones
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Grado de protección
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Subcategorías

              Gabinetes Concept de una puerta

              Gabinetes Concept de una puerta

              Gabinetes de ventana-puerta Concept

              Gabinetes de ventana-puerta Concept

              Gabinetes Concept de montaje empotrado en la pared

              Gabinetes Concept de montaje empotrado en la pared

              Gabinete EMC Concept tipo 4

              Gabinete EMC Concept tipo 4

              Gabinete Concept de tapa inclinada tipo 4

              Gabinete Concept de tapa inclinada tipo 4

              Gabinetes Concept de dos puertas

              Gabinetes Concept de dos puertas

              Armarios murales de chapa de acero de puerta simple | Armarios murales, MAS

              Armarios murales de chapa de acero de puerta simple | Armarios murales, MAS

              Armario mural de doble puerta en acero dulce, MAD

              Armario mural de doble puerta en acero dulce, MAD

              Continuous Hinge with Clamps, Type 4

              Continuous Hinge with Clamps, Type 4

              Continuous Hinge with Clamps, Type 4

              Continuous Hinge with Clamps, Type 4

              Bisagra corrida con cerrojo de 3 puntos, tipo 4

              Bisagra corrida con cerrojo de 3 puntos, tipo 4

              Bisagra corrida de dos puertas con manija, tipo 12

              Bisagra corrida de dos puertas con manija, tipo 12

              Gabinete InLine tipo 4

              Gabinete InLine tipo 4

              Gabinete InLine horizontal tipo 4 y 12

              Gabinete InLine horizontal tipo 4 y 12

              Gabinete EMC InLine tipo 1

              Gabinete EMC InLine tipo 1

              WeatherFlo con ventilador, tipo 3R

              WeatherFlo con ventilador, tipo 3R

              WeatherFlo Flange Mount Disconnect with Fan Type 3R

              WeatherFlo Flange Mount Disconnect with Fan Type 3R

              Gabinetes de montaje en pared pequeños serie GL66

              Gabinetes de montaje en pared pequeños serie GL66

              Medium, Type 1

              Medium, Type 1

              Cubierta abatible pequeña con protección antigoteo, tipo 3R

              Cubierta abatible pequeña con protección antigoteo, tipo 3R

              Protección antigoteo con cubierta con bisagras, tipo 3R

              Protección antigoteo con cubierta con bisagras, tipo 3R

              Gabinetes de uso general con cerrojo, tipo 1

              Gabinetes de uso general con cerrojo, tipo 1

              Gabinetes de suministro eléctrico bloqueables con ganchos tipo 1

              Gabinetes de suministro eléctrico bloqueables con ganchos tipo 1

              Cubierta abatible mediana con manija empotrada, tipo 1

              Cubierta abatible mediana con manija empotrada, tipo 1

              Cubierta abatible mediana para protección antigoteo, tipo 3R

              Cubierta abatible mediana para protección antigoteo, tipo 3R

              Gabinete con ventilador y respiradero T1Flo, tipo 1

              Gabinete con ventilador y respiradero T1Flo, tipo 1

              Cubierta abatible pequeña, tipo 1

              Cubierta abatible pequeña, tipo 1

              Cubierta abatible grande, tipo 1

              Cubierta abatible grande, tipo 1

              Cubierta abatible con panel perforado, tipo 1

              Cubierta abatible con panel perforado, tipo 1

              Cubierta abatible con orificios ciegos, tipo 1

              Cubierta abatible con orificios ciegos, tipo 1

              Cerrojo mediano de cuarto de vuelta para cubierta abatible tipo 3R

              Cerrojo mediano de cuarto de vuelta para cubierta abatible tipo 3R