Estante plegable


Estante plegable
El estante plegable puede usarse en el exterior o el interior de una puerta para proporcionar una superficie cómoda para computadoras, herramientas o papeles.
Detalles
Recursos
Características
- Se monta en la puerta utilizando rejillas de montaje de la barra de la puerta (se venden por separado).
- Cerrojos en dos posiciones: 90 grados como estante y 15 grados como superficie para escribir.
- Con capacidad para hasta 30 lb (13.6 kg)
- Soportes calibre 12 (2.7 mm)
- Pintura en polvo texturizada RAL 7035 de poliéster color gris claro
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.