Accesorio pasacables flexible, de fibra de vidrio


Accesorio pasacables flexible, de fibra de vidrio
Los accesorios flexibles de paso de fibra de vidrio se usan para aislar un recorrido del ducto del impacto y la vibración o compensar desalineaciones. Se utiliza cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan 90 grados). Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un ducto para cables. Fuelle de hipalón con bridas de acero. Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.
Detalles
Recursos
Características
- Los accesorios flexibles de paso de fibra de vidrio se usan para aislar un recorrido del ducto del impacto y la vibración o compensar desalineaciones.
- Se utilizan cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan los 90 grados).
- Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un recorrido del ducto.
- Fuelle de Hypalon con bridas de acero
- Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.
Especificaciones
Material | Hypalon Rubber Bellow |
Acabado | Texturizado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.