Consoleta de acero inoxidable, tipo 12, 8.00 x 8.00 x 7.09, cepillada, SS304


Consoleta de acero inoxidable, tipo 12, 8.00 x 8.00 x 7.09, cepillada, SS304
N.º de catálogo: C8C8SS
Las consoletas son ideales para montar dispositivos pequeños de control o instrumentación donde el acceso deseable requiere una superficie de 30º o 60º. Estos gabinetes pueden montarse en cualquiera de los dos lados para ser colocados en escritorios, pedestales u otras superficies planas y lograr la máxima flexibilidad.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
IEC 60529, IP65
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Distribuidores en su área
Características
- Puede colocarse en cualquiera de los dos lados para proporcionar un acceso a la superficie de 30º o 60º.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Sin orificios ni chiqueadores
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Disposición para unión en la tapa
- Junta y adhesivo resistentes al aceite
- Bisagra continua
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.