Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PreferredAdapterKit Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Desconecte los adaptadores de operador de los recortes preferidos., for A-B 1494V, Acero

N.º de catálogo: APCABVA

Se requiere un adaptador de operador para instalar una desconexión en Bulletin A21S4, A28S4 y WS2D gabinetes HOFFMAN que tienen un corte preferido. Los adaptadores de operador incluyen los componentes necesarios de interbloqueo de la puerta maestra con el mecanismo de operación de desconexión. Las instrucciones de instalación y perforación del panel se proporcionan con cada adaptador de operador. Cada marca y tipo de interruptor requiere un adaptador de operador diferente. Asegúrese de seleccionar el adaptador de operador y el gabinete adecuados para la desconexión que ha seleccionado.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.