Anulador de interbloqueo eléctrico, 120VAC, Chapado, Acero
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Anulador de interbloqueo eléctrico, 120VAC, Chapado, Acero
N.º de catálogo: AEKDF
              Permite que el personal autorizado entre en un gabinete mientras el contenido del gabinete está energizado. El anulador es un interruptor de contacto momentáneo accionado por llave con contactos normalmente cerrados. Al girar la llave, el circuito desacopla el interbloqueo eléctrico.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
              
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Distribuidores en su área
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Características
- Se puede usar con todos los interbloqueos eléctricos HOFFMAN de 110/120 voltios
 - Se debe usar un relé junto con el interruptor para aplicaciones de 220/240 voltios y 440/480 voltios
 - Se incluyen todas las instrucciones y hardware de montaje
 
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.