Codo redondeado de 90 grados
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Codo redondeado de 90 grados
Los codos de barrido galvanizados empotrados de 90 grados se utilizan para giros de radio grandes. La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones.
Detalles
Recursos
Características
- Los codos de barrido galvanizados empotrados de 90 grados se utilizan para giros de radio grandes.
- La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto.
- Al no requerir que se jalen cables, se evitan los daños en el aislamiento que suelen ocurrir en un sistema de cableado de tirones.
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.