Codo de 90 grados, acero inoxidable, pasante
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Codo de 90 grados, acero inoxidable, pasante
Los codos de paso de 90º de acero inoxidable se usan para trayectorias continuas con giros de 90º. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.
Detalles
Recursos
Características
- Los codos de paso de 90º de acero inoxidable se usan para recorridos continuos con giros de 90º.
- Se conecta a otras secciones del ducto y a otros accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.
Especificaciones
| Acabado | Nº 2B |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.