Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F44T3R30SE_SweepElbow, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 3R Wireway, 30-Degree Sweep Elbow, F44T3R30SE, F66T3R30SE, F88T3R30SE Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Codo redondeado de 30 grados para tendido de cables, pintado, galvanizado

Los codos de barrido galvanizados de 30 grados pintados empotrados se usan para giros de radio grande.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.