Gabinete CT trifásico, 400-1200 A, con terminales mecánicas, tipo 3R
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinete CT trifásico, 400-1200 A, con terminales mecánicas, tipo 3R
El gabinete CT, de 3 fases 400-1200 A con terminales necánicas, Tipo 3R, se utiliza en aplicaciones en interiores o exteriores. Estos gabinetes proporcionan una solución de montaje para el servicio trifásico de terminaciones de carga de línea de 400-1200 amperios para cada fase y neutro. Se incluyen los herrajes para montar un transformador de corriente Tipo barra.
Estándares del sector
Certificado UL 414; Tipo 3; archivo n.º E240312
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA Tipo 3R
IEC 60529, IP 32
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- La puerta doble con cerrojo de 3 puntos incluye funcionalidad de candado.
 - Bisagras desmontables para puertas desmontables
 - Se suministran zapatas terminales para conexiones de carga de línea trifásica más neutro.
 - Terminal mecánica de conexión a tierra
 - El número de catálogo A1200NECT incluye disposiciones de montaje en panel para transformador de tensión (VT).
 - Orificios de montaje realzados
 - Sin juntas ni chiqueadores
 - Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
 
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.