Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CRP2547 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Bisagra continua con abrazaderas, de aluminio, tipo 4X

El gabinete de aluminio de bisagra continua con abrazaderas es una solución ligera de tipo 4X que cuenta con una tapa con bisagras que se fijan en los tres lados sin bisagra mediante abrazaderas y tornillos de acero inoxidable. Este gabinete es ideal para la protección de componentes y controles en entornos interiores o exteriores altamente corrosivos, como plantas de procesamiento petroquímico, plantas de tratamiento de aguas residuales y entornos marinos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Cepillado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.