Terminal sobrepuesto
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Terminal sobrepuesto
nVent ERICO PermaGround Lay-in Ground Lug is an electrical connector engineered for easy and efficient grounding. It’s open-faced design allows the grounding conductor to be “laid in” without the need to thread it through a closed connector, simplifying installation.
Detalles
Recursos
Características
- Con frecuencia, se utiliza en aplicaciones de terminales de unión solar
- La facilidad de tenderlo permite una colocación más sencilla
- El herraje de tornillo cautivo está hecho de acero inoxidable 304
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
UL QIMS.E354420 E354420
ANSI/UL 2703
CSA 5313-91.29601
29601
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.