Terminal de conexión solar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Terminal de conexión solar
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Fija los marcos y las estructuras de montaje de los sistemas solares fotovoltaicos de acuerdo con los requisitos de NEC®
- La aleación de cobre es resistente a la corrosión y compatible galvánicamente con conductores de cobre de puesta a tierra y marcos de módulo fotovoltaico de aluminio
- La facilidad de sobreponerlo permite una fácil colocación en varios marcos
Especificaciones
| Acabado | Estañado |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL QIMS.E349133
English
UL 2703
UL QIMS.E349133
UL 2703
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.