Transient Surge Filter
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Transient Surge Filter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- Compact, space saving design
- Replaceable surge module reduces down time and unprotected time during maintenance
- Compliance to the latest UL 1449 Edition 4 and IEC 61643-11 surge standards and UL 1283 Electromagnetic Interference Filters (EMI) standard
- Low let-through voltages on the critical line to neutral mode
- Transient Discriminating (TD) Technology provides increased service life
Especificaciones
| Capacidades nominales de UL 1449 edición 4 / UL 1283 edición 5 | |||||
| Número de pieza | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V | 
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Corriente de carga nominal (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A | 
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Corriente de descarga nominal (entrada), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nivel de protección de tensión (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - | 
| Capacidad nominal de protección de tensión (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - | 
| Capacidad nominal de protección de tensión (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - | 
| Tensión limitante medida (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V | 
| Tensión limitante medida (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V | 
| Tensión limitante medida (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V | 
| Fusible de protección de sobrecorriente | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | 
| Detalles de la certificación | - | UL® 1449 edición 4 Tipo 2CA, modo 3 kA | UL® 1449 edición 4 Tipo 4CA, modo 3 kA | ||
| UL® 1283 edición 5, filtro de interferencia electromagnética | |||||
| Capacidad nominal de IEC 61643-11 | |||||
| Número de pieza | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V | 
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Corriente de carga nominal (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Corriente de descarga nominal (entrada), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nivel de protección de tensión (superior), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V | 
| Nivel de protección de tensión (superior), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V | 
| Nivel de protección de tensión (superior), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V | 
| Interruptor de circuito de protección de sobrecorriente | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Cumple con | IEC® 61643-11 Clase II | ||||
Catálogo
Folleto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
        cUR FOKY8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 8
    
      
        cUR VZCA8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.4
    
      
        UR FOKY2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1283
    
      
        UR VZCA2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      
        CE, ERICO TSF 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      
        UKCA, ERICO TSF 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.