Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection
Detalles
Recursos
Características
- Insulation cold bend test per UL® 758
Especificaciones
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 105 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 221 °F |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.