Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand
Angular side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve and the interferences are directly next to the tap hole in the sleeve.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Productos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Características
- Made from heat-resistant graphite
 - Durable, re-usable and long lasting
 - Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves
 
Especificaciones
| Material | Grafito | 
Caso práctico
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.