Configurador de subrack con asistente inteligente
nVent SCHROFF amplía aún más sus configuradores en línea. Ahora los clientes pueden configurar rápidamente subracks individuales en línea sin registrarse y sin instalar ningún software. Con una experiencia de usuario intuitiva, este configurador permite a los usuarios crear un modelo gráfico en 3D de su subrack con la ayuda de un asistente inteligente. Al finalizar, los usuarios pueden obtener los datos e información de 3D CAD correspondientes. El configurador es una herramienta inteligente que proporciona asistencia activa para todos los desarrolladores y diseñadores al configurar los subracks.
Un asistente inteligente solicita al usuario los requisitos básicos necesarios para la configuración del subrack y genera un modelo preliminar. Este modelo base luego se completa en forma gráfica y se puede editar. El verificador de plausibilidad incorporado en tiempo real evita errores y garantiza que solo se combinen piezas mutuamente compatibles. Los clientes no necesitan considerar todas las combinaciones posibles incluidas en la amplia biblioteca de productos de estantes secundarios y pueden desglosar rápidamente un diseño que se ajuste a su aplicación. Las preguntas solicitadas por el asistente incluyen el tamaño de las placas que se van a instalar, la protección EMC, la orientación de la tarjeta, el tipo de asas necesarias en el panel frontal, el tipo de fijación del plano posterior, la protección posterior de la placa y las condiciones ambientales (temperatura, carga estática, etc.) en el sitio de operación de la aplicación final. Los usuarios siempre encontrarán opciones adecuadas para elegir y recibir ayuda adicional de información, sugerencias y explicaciones generales. Al final de la lista de preguntas, al hacer clic en el campo arrastrar y soltar del configurador se adopta la selección como el modelo base.
Ahora, el usuario puede realizar más adiciones al modelo. Los diversos iconos llevan al usuario de vuelta al asistente, donde se pueden cambiar las opciones realizadas, o permiten agregar más componentes, como placas superiores e inferiores, manijas, rieles guía, etc. mediante el arrastre y el descenso en el campo de configuración. Todas las etapas de la configuración se muestran gráficamente como un modelo en 3D que se puede visualizar desde todos los lados. Los componentes individuales se pueden mostrar u ocultar. Los usuarios pueden seleccionar más opciones de visualización o cualquier parte accesoria necesaria de una biblioteca mediante el menú de funciones. Además, la lista de materiales actual aparece aquí, donde se enumeran todos los componentes individuales utilizados. Una vez finalizada la configuración, los datos en 3D del modelo se generan con solo presionar un botón (más de 30 formatos CAD nativos) y se pueden descargar. También es posible crear una hoja de datos 3D PDF con una vista previa en 3D del subrack configurado, incluida la lista de piezas.
Los configuradores inteligentes e intuitivos de nVent SCHROFF indican la estrategia de "fortalecimiento digital para resultados más rápidos" de la empresa, que comprende varios aspectos como la introducción de configuradores 3D, comercio electrónico, adopción directa de datos de configuradores en la producción y soporte al cliente a través de chat en directo. Esta serie de servicios compatibles simplifica y acelera el recorrido del cliente desde la selección y configuración de un producto hasta la entrega.