Gabinete de servidores Varistar, RAL 7021


Gabinete de servidores Varistar, RAL 7021
Rack de servidores para altos requisitos de carga estática, completamente montado y cubierto incluyendo kits lado a lado.
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg
- Clase de protección de entrada IP 20
- Instalación de diferentes servidores posible
- Gabinete de servidor con puertas perforadas, tasa de flujo de aire 78 %
- RAL 7021 (gris negro)
Especificaciones
Ficha técnica
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.