Varistar CP Puerta de acero, acristalada con bloqueo de 3 puntos, acortada


Varistar CP Puerta de acero, acristalada con bloqueo de 3 puntos, acortada
Detalles
Recursos
Características
- Puerta acristalada
- Altura de la placa de conexión 400mm
Especificaciones
Tipo de bloqueo | Bloqueo de 3 puntos |
Tipo de producto | Puerta de gabinete |
Grado de protección | IP20 |
Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.