Varistar CP Mobile Base/zócalo


Varistar CP Mobile Base/zócalo
Detalles
Recursos
Características
- Cubiertas, st, 1,5 mm
- Capacidad de carga en ruedas 400 kg, en pies ajustables 1600 kg
- Soporte, st, 3 mm
- Color RAL 7021
- Altura del zócalo H = 103 mm, con pies ajustables de 126 a 134 mm
Especificaciones
Tipo de producto | Gabinete / base de bastidor |
Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.