PropacPRO Capucha Trasera


PropacPRO Capucha Trasera
El capó trasero se puede montar en un panel trasero de un caso PropacPRO. El capó trasero permite un espacio adicional entre el panel trasero y el capó para proporcionar espacio para almacenar un cable. Puede ser desatornillado desde el lado trasero.
Detalles
Recursos
Características
- Al material 1,0 mm, RAL 9006
- La fijación se realiza con dos tornillos moleteados
Especificaciones
Material | Aluminio |
Compatible con | Casos |
Tipo de producto | Tapa |
Acabado | Polvo recubierto |
Familia de productos | PropacPRO |
Tipo | Capucha trasera |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.