Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

19 plane Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Novastar 19" Panel/Slide Mount

Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste de componentes de 19" a miembros de profundidad.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de producto Montaje de diapositivas
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.