Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

front panel frame type plug in units Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

HF Frame Type Plug-in Unidad Panel frontal, Refrofit Shielding

Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras laterales para empaque de acero inoxidable EMC. (Solicite por separado), pasador de alineación presionado;  mango en forma de trapecio, gris, PPE, UL 94 V?1.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Altura del rack 3U
Material Aluminio
Acabado Anodizado; Pasivado
Tipo Panel frontal
Tipo de producto Panel lateral
Datos copiados

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.