Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel frontal EMC Stainless Steel Shielding Kit, para paneles frontales en forma de U

Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U.

La junta se sujetará en el soporte del panel frontal derecho, el soporte de 19" o el perfil trasero del subrack

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Compatible con Subpistas; Casos; Paneles frontales
Familia de productos EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit
Tipo de producto Kit de blindaje
Material Acero inoxidable
Datos copiados

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.