Kit de unidad de enchufe tipo marco, blindado, cubierta lisa
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de unidad de enchufe tipo marco, blindado, cubierta lisa
Protege un PCB contra daños mecánicos y descarga acumulación electrostática; para formatos Euroboard; con tapas lisas; panel trasero con un recorte para un conector.
Detalles
Recursos
Características
- Panel trasero con corte para un solo conector (conforme a EN 60603, DIN 41612, tipos de construcción: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Paneles laterales extruidos con ranura a derecha e izquierda, para insertar un PCB (posición de la placa según estándar en panel lateral izquierdo solamente)
- Placas de tapa lisa
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado; Pasivado |
| Tipo de producto | Cassette |
| Tipo | Frame Type Plug-in Unidades PRO |
| Apantallamiento EMC | Sí |
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.