Eurorack Base/zócalo, llano


Eurorack Base/zócalo, llano
Un zócalo permite el almacenamiento funcional del exceso de conjuntos de cables y protege la parte inferior del gabinete contra roedores.
Detalles
Recursos
Características
- Base/zócalo, Al diecast, cubiertas
- St, 2,5 mm, RAL 7021
- Altura 100 mm
- Cubiertas extraíbles de todos los lados
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.