Placa de cubierta EuropacPRO para atornillado al panel lateral
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Placa de cubierta EuropacPRO para atornillado al panel lateral
Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos estándar
 - Grado de perforación 58%
 - Adecuado para el uso con todos los rieles horizontales
 
Especificaciones
| Material | Aluminio | 
| Tipo de producto | Placa de tapa | 
| Familia de productos | EuropacPRO | 
| Acabado | Pasivado | 
| Tipo | Perforado | 
| Compatible con | Subpistas | 
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.