EuropacPRO Codificación Peg SNCF


EuropacPRO Codificación Peg SNCF
Este peg / pin de codificación permite una conexión segura entre los conectores flotantes utilizados para los subracks SNCF. Los Pins se pueden ensamblar en el marco trasero.
Detalles
Recursos
Características
- Este peg / pin de codificación permite una conexión segura entre los conectores flotantes
- Par 1,5 Nm
Especificaciones
Tipo | Codificación Peg |
Tipo de producto | Indicador de codificación/teclado |
Familia de productos | EuropacPRO |
Material | Acero |
Compatible con | Subpistas |
Acabado | Zinc plateado |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.