EuropacPRO Advanced EMC Cubierta de panel lateral


EuropacPRO Advanced EMC Cubierta de panel lateral
Panel lateral de aluminio de 3 mm para aumentar el efecto de blindaje EMC del subrack cubriendo los recortes no necesarios.
Detalles
Recursos
Características
- Cubiertas laterales del panel para un mayor blindaje lateral del RF
- Ensamblado en el exterior del panel lateral estándar
- Material de montaje incluido
Especificaciones
Material | Aluminio |
Familia de productos | EuropacPRO |
Acabado | Pasivado |
Tipo de producto | Panel lateral |
Compatible con | Subpistas |
Tipo | Tipo H |
Apantallamiento EMC | Sí |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.