Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

19 adaptor Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Etsirack 19" a 21" kit adaptador

El adaptador de 19" permite instalar componentes de 19" en el Etsirack métrico.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de producto Adaptador
Material Aluminio
Acabado Chrome
Tipo Etsirack
Familia de productos EuropacPRO
Compatible con Subpistas
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.