RatiopacPRO AIR Unidad de ventilador radial, 2 ventiladores, 63 HP, 220 mm
Unidad de ventilador radial de montaje simple para RatiopacPRO AIR, con una capacidad de aire de 36 m³/h (soplado libre) por ventilador. Disponible en 4 anchos y 2 profundidades y con hasta 3 ventiladores equipados.
Características
- Ventiladores radiales con bolas
- Capacidad de aire 36 m³/h (soplado libre) por ventilador
- Se adapta a las cajas de aire RatiopacPRO (la unidad de ventilador solo necesita 0,5 U de altura)
- Solo 1/2 U de altura
- Escape de aire a través de perforación en la placa de cubierta
- No hay restricción al espacio de montaje trasero
- Ninguna modificación mecánica del caso necesaria
- Montaje sencillo
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Soporte de ventilador, Al, 1,5 mm, con clavijas de crimpado para el montaje de los ventiladores | 1 | |
| 2 | Ventilador radial, cojinete de bolas, 12 VDC; volumen del flujo de aire (50 Hz) 36 m³/h, soplado libre; consumo de energía 6,7 W; cable de conexión 300 mm, sin enchufe (AWG 26); nivel de ruido en dB (A): 47.0; presión estática máx. En Pa: 190; tempe | 2 | |
| 3 | Sello de compartimento, espuma de PE, UL 94, autoadhesivo, rango de temperatura -20 °C ... +85 °C. | 1 | |
| 4 | Abrazadera de bornes, UL 90 V-0 | 1 | |
| 5 | Kit de montaje | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.