Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PropacPRO Funda de sobremesa, sin blindaje, 2 U, 42 HP, 266 mm

N.º de catálogo: 14576-021

La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Marco, Al fundido a presión, recubierto de polvo, RAL 7016 1
2 Panel lateral, extrusión Al, recubierto de polvo, RAL 9006 2
3 Placa de cubierta, AL, 1 mm, conductora de superficie interna, superficie visible recubierta en polvo, RAL 9006, con etiqueta GND/puesta a tierra 1
4 Placa base, AL, 1 mm, conductora de superficie interna, superficie visible recubierta con polvo, RAL 9006, con etiqueta GND/puesta a tierra, placa base con 4 filas de ranuras de ventilación 1
5 Pieza de extremo trasera, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; se puede utilizar como pie para su uso en posición vertical 2
6 Pie de caja con protección antideslizante, PC, negro, UL 94 V-0 4
7 Kit de montaje 1
CAD

GENERACIÓN DE CAD

*Data subject to change without notice
Accesorios relacionados Recommended Products Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.