Ventilador de empujador de 19", 2 U, Axial, 230 VAC, profundidad de placa 160 mm, 445 - 530 m³h
Bandeja de ventilador con ventilador de empujador integrado.
Características
- Protección de contacto según DIN EN ISO 13857
- El deflector de aire integrado evita la acumulación de calor en los conjuntos montados abajo
- Se puede adaptar a los subracks
- Opcionalmente con ventilador trasero adicional, 2 U, para enfriamiento activo de los conjuntos debajo del ventilador del empujador
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" empujador ventilador 2 U, caja, st, 1 mm, acabado AI-Zn; rejilla delantera 2 U, PPO, UL 94 V-0; estera de filtro, fibra sintética, clase de filtro EU 2 | 1 | |
| 2 | Ventilador | 3 | |
| 3 | Versión AC con enchufe (entrada de red, IEC 320), incl. Pinza de seguridad, alivio de tensión mecánico para cable de entrada de red; enchufe para conectar un ventilador suplementario opcional | 1 | 
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.