Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

compactpci serial Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sistema serie CPCI con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras

Sistema Serial CompactPCI de 4 U con jaula de tarjeta vertical para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3U.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • PICMG
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.