B-Series Vertical Filler Material Kit


B-Series Vertical Filler Material Kit
B-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, vertical packing, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Simplifies ordering
- All components are for one-time use
Especificaciones
Filler Material Kit Components | ||||
Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
RBB592B | RBF40 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
RBB692B | RBF40 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
RBB792B | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
RBB8101B | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
RBB992B | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
RBB1092B | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
RBB11101B | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
RBB1292B | RBF125 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5038 |
RBB14101B | RBF180 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 |
RBB1892B | RBF220 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.