Cajas de conexiones de la serie ZonEx SA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cajas de conexiones de la serie ZonEx SA
Las cajas de conexiones de la serie Zonex SA son adecuadas para gabinetes de seguridad aumentada o intrínsecamente seguros aplicables para Zona 1, 2, 21 o 22 con certificación ATEX e IECEx. Se pueden suministrar con bloques de terminales multipolares o bloques de terminales modulares. También pueden equiparse con luces de piloto, botones pulsadores e instrumentos de medición. La estructura y la tapa se pueden perforar y roscar según las especificaciones del cliente. De acuerdo con las reglas, nVent HOFFMAN debe realizar la perforación.
Estándares del sector
Directiva ATEX 94/9/EC
EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-7
EN 60079-11
EN 60079-31
Detalles
Recursos
Características
- Pernos y tornillos de aleación de aluminio y acero inoxidable con bajo contenido de cobre que ofrecen resistencia a la corrosión.
- Configuración de la cubierta de tornillo para facilitar el acceso
- La junta de silicona resistente a altas temperaturas proporciona una clasificación IP66.
- Orificios de montaje fijos para una fácil instalación
- Panel de montaje interno incluido
- La estructura y la tapa se pueden perforar según las especificaciones del cliente.
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Recubierto de epoxi |
| Color | Gris claro |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.