Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ZONEX SA Series Junction Boxes; hazardous location; Flame Proof; Fire Proof Enclosure; SA090907; SA111108; SA141410; SA171108; SA202012; SA301410; SA302310; SA302318; SA473018; closed right landscape; oil and gas Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cajas de conexiones de la serie ZonEx SA

Las cajas de conexiones de la serie Zonex SA son adecuadas para gabinetes de seguridad aumentada o intrínsecamente seguros aplicables para Zona 1, 2, 21 o 22 con certificación ATEX e IECEx. Se pueden suministrar con bloques de terminales multipolares o bloques de terminales modulares. También pueden equiparse con luces de piloto, botones pulsadores e instrumentos de medición. La estructura y la tapa se pueden perforar y roscar según las especificaciones del cliente. De acuerdo con las reglas, nVent HOFFMAN debe realizar la perforación.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Directiva ATEX 94/9/EC

EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-11

EN 60079-31

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Recubierto de epoxi
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.