Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Accessories; Weather Protection; Shields; Wall-Mount Solar Shields; SW1LGLWH; SW1MGLWH; SW1SGLWH; SW2LGLWH; SW2MGLWH; SW2SGLWH. Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Protección solar de montaje en pared, tipo 4 y 12

La protección solar de montaje en pared protege sus gabinetes contra el sobrecalentamiento y proporciona protección contra el sol, la lluvia y la nieve. Los gabinetes están protegidos en la parte superior, los laterales y la parte trasera; el acabado de pintura blanca maximiza la reducción del calor solar. Se proporcionan dos juegos de canales de montaje totalmente ajustables para montar cualquier Tipo de gabinete de montaje en pared que quepa dentro de la protección solar. Se ajusta a la mayoría de los gabinetes de montaje en pared Concept, InLine y NEMA Tipo 4 y cajas de conexiones (es decir, Boletín A51NF y A51FL)

Leer más Leer menos

Estándares del sector

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 12; File No. E61997

IEC 60529, IP66

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.