Separador de placa de montaje VJ
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Separador de placa de montaje VJ
Los separadores de placa de montaje VJ extienden el espacio detrás de las placas de montaje de gabinetes VJ.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Extiende el espacio detrás de la placa de montaje
- "El espacio de separación varía de 0.25"" (6 mm) a 3.81"" (97 mm)"
Especificaciones
| Material | Aluminio | 
| Acabado | Molino | 
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.