Administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho


Administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho
El administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho se usa para enrutar y agrupar cables dentro de gabinetes ProLine de 700 y 800 mm de ancho. Este producto tiene una variedad de tamaños que proporciona flexibilidad de montaje. Se monta entre los ángulos del marco y el rack para que el equipo pueda centrarse o alinearse en un lado. Reemplaza los soportes reductores que unen el espacio entre el gabinete y el equipo y permite el ajuste de adelante hacia atrás de los ángulos del rack. La puerta con bisagras con cerrojo en la parte delantera oculta el cableado, pero permite un fácil acceso, mientras que las bobinas de plástico móviles ayudan con el manejo los cables.
Detalles
Recursos
Características
- El administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho se utilizan para enrutar y agrupar el cable dentro de los gabinetes ProLine de 700 y 800 mm de ancho.
- Este producto tiene una variedad de tamaños que proporciona flexibilidad de montaje. Se monta entre los ángulos del marco y el rack para que el equipo se pueda centrar o alinear en un lado.
- Reemplaza los soportes reductores que unen el espacio entre el gabinete y el equipo y permite el ajuste de adelante hacia atrás de los ángulos del rack.
- La puerta con bisagras con cerrojo en la parte delantera oculta el cableado, pero permite un fácil acceso, mientras que las bobinas de plástico móviles ayudan con el manejo de los cables.
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 9005 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.