Ángulos para rack Ultrx (Tipo RA)
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ángulos para rack Ultrx (Tipo RA)
Se ofrece un par de ángulos de montaje para rack de longitud completa para montar en rack equipo de 1 pulg. (483 mm) de ancho. Los ángulos Tipo RA tienen orificios para montaje de 0.281 pulgadas (7 mm) de diámetro, espaciados según el estándar EIA RS-310-D (espaciamiento universal). Utilice el paquete de tuercas de clip (AN1032) para proporcionar orificios roscados en las ubicaciones deseadas. Los ángulos y el hardware de montaje están hechos de acero chapado. Se suministran los herrajes de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- Para usar con productos de la serie Ultrx
- Se ofrece un par de ángulos de montaje para rack de longitud completa para montar en rack equipo de 1 pulg. (483 mm) de ancho.
- Los ángulos Tipo RA tienen orificios para montaje de 0.281 pulgadas (7 mm) de diámetro, espaciados según el estándar EIA RS-310-D (espaciamiento universal). Utilice el paquete de tuercas de clip (AN1032) para proporcionar orificios roscados en las ubicaciones deseadas.
- Los ángulos y el hardware de montaje están hechos de acero chapado. Se suministran los herrajes de montaje.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.