Calentadores seguros al tacto Touch-Safe
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Calentadores seguros al tacto Touch-Safe
Proteja los equipos electrónicos y mecánicos de las bajas temperaturas, la condensación y la corrosión con este calentador que mantendrá temperaturas estables en el gabinete mediante el uso de convección natural que da como resultado la circulación de aire caliente.
Estándares del sector
cURus Component Recognized; File No. E150057
IP 20
CE
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Resistencia PTC del elemento calefactor, limitación de temperatura
 - Protección de doble aislamiento
 - Clip de montaje para riel DIN de 35 mm, EN 60 715
 - Montaje vertical
 - Carcasa de plástico UL 94 V-0
 
Especificaciones
| Color | Negro | 
| Material | De plástico | 
| Acabado | Suave mate | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.