Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

WFHD3PT3630_PagodaTop1Dr; WFHD3PT3630; 20986; WeatherFlo HD; Pagoda Top; CAD RENDERING; Photo Rendering Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubiertas

Las partes superiores de pagoda están diseñadas para usarse con los paquetes de impulsor HOFFMAN nVent. Las partes superiores de pagoda incluyen amortiguadores de aluminio y una malla de acero inoxidable para evitar la entrada de residuos. Las tapas sólidas están diseñadas para usarse con una solución de enfriamiento de circuito cerrado.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.08in
Espesor 2mm
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 9003
Color Señal blanca
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.