Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

TFP_Side-Mount_FilterFans_co_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ventiladores con filtro de montaje lateral TFP

Los ventiladores de montaje lateral TFP brindan enfriamiento confiable para gabinetes con espacio limitado que requieren un flujo de aire filtrado simple para un enfriamiento básico. Diseñado para 50,000 horas de funcionamiento continuo sin lubricación ni servicio.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Componente reconocido por UL 508A; Archivo N.º E61997

TFP# Models: Type 1

TFP# UL 12 Models: Type 12

Certificado CSA (solo ventilador)

CE

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.