Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ACCP58 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de soporte de correa de terminales

Diseñado para proporcionar un método simple y versátil de montaje de correas de terminales. Los soportes en forma de Z miden 1.50 pulgadas. (38 mm) de altura. Los soportes se pueden unir a paneles o a paredes del gabinete. Luego se instala una correa de terminales en los soportes. Las correas de terminales se venden por separado. El espacio entre los soportes dependerá del número y tamaño de los bloques de terminales instalados en la correa de terminales. Recomendamos un espacio máximo de 381 mm (15 pulg.) para una instalación promedio.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.