Tubo en forma de U, HMI Syspend sanitario


Tubo en forma de U, HMI Syspend sanitario
El tubo en forma de U del sistema HMI SYSPEND sanitario forma dos curvas de 90 grados para reducir el tiempo de montaje. Para usar junto con los componentes del sistema de suspensión HMI Syspend sanitario.
Detalles
Recursos
Características
- Acero inoxidable Tipo 304 pulido
- Diámetro exterior de 64 mm (2.50 pulgadas)
- Diámetro interior de 60 mm (2.37 pulgadas)
- Espesor de pared 2 mm (06 pulgadas)
- El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)
Especificaciones
Acabado | Pulido |
Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.