Monitor Syspend y brazo de teclado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Monitor Syspend y brazo de teclado
El monitor y brazo del teclado Syspend son parte de un sistema de brazo colgante de alta resistencia, pero totalmente ajustables para montar un monitor de pantalla plana, teclado y ratón en entornos industriales. La pantalla y el teclado se pueden elevar y bajar con una mano. El sistema se puede girar en el extremo de montaje y el extremo de la pantalla para proporcionar una posición de funcionamiento óptima. Abre el espacio de la planta ya que se puede colocar la pantalla donde resulte conveniente para el operador. El teclado se pliega cuando no está en uso.
Detalles
Recursos
Características
- Soporta cargas de 6-15 lb con contrapeso de resorte de gas interno.
- Proporciona 12 pulgadas de ajuste de altura vertical
- Alterna los cierres de la palanca en su sitio cuando se vuelven a colocar verticalmente.
- El patrón de montaje VESA de 3 x 3 pulgadas y de 4 x 4 pulgadas se adapta a la mayoría de los monitores de pantalla plana.
- El brazo gira 340 grados al final de la pantalla y 180 grados en el extremo de montaje.
- La pantalla se inclina hacia adelante 15 grados y hacia atrás 45 grados para reducir el brillo.
- Se pliega a menos de 7 pulgadas de la pared.
- El nivel de la pantalla y el teclado se mantienen en forma vertical.
- La gestión de cableado lateral protege que se estiren o rocen los cables.
- Se instala fácilmente en una pared o superficie vertical.
- Se incluye VELCRO® para fijar el teclado a la superficie de montaje (VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries B.V.).
- Monitor, teclado y ratón no incluidos.
Especificaciones
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.