Acoplamiento en ángulo inclinado hacia atrás, S2MACB
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Acoplamiento en ángulo inclinado hacia atrás, S2MACB
Utilice un acoplamiento en ángulo inclinado hacia atrás para montar el gabinete en un ángulo de 15º hacia atrás. El gabinete se puede girar 300º y fijarse en la posición deseada. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.
- Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.