Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ShelfSteelKeyboard Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante de acero para teclado/monitor

El estante de acero para teclado/monitor tiene un diseño ergonómico y capacidad para un monitor y un teclado. El estante se monta en la brida frontal de un rack de marco abierto, pero puede montarse en un gabinete si los ángulos del rack se ajustan hacia atrás para dejar espacio libre en la puerta. Utiliza 3U de espacio en rack y está disponible en versiones de rack de 19 y 23 pulgadas, con una clasificación de carga de 200 lb (91 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.