Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ACCP16 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de protección antigoteo de acero inoxidable para Tipo 4 y 4X de montaje en pared

El kit de protección antigoteo de acero inoxidable protege la puerta de salpicaduras y de suciedad. Puede instalarse fácilmente en gabinetes de montaje en pared Tipo 4 y 4X (salvo modelos de cerrojo de liberación rápida). Se fija rápida y fácilmente al gabinete con los tornillos de acero inoxidable y las arandelas de sellado incluidos. El producto mantiene la clasificación UL/CSA Tipo 4, 4X y 12 cuando se instala correctamente en un gabinete HOFFMAN.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.